VL2 PPC 7000 - Panelový počítač
2400346

Valueline®-Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP66 a procesorem Intel® Core™ i5-4300U a RAM až 16 GB. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je jednotlivý volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konfigurovatelný jako panelový PC (PPC)
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Výkonný a energeticky úsporný procesor Intel® Core™ i5
Panelový PC (PPC): IP65 na přední straně, IP20 na zadní straně
Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech