Panelová PC - špičkové řešení!
Panelová PC spojují ovládací a sledovací funkce s vlastnostmi vysoce výkonných PC - vše v jednom přístroji. Řízení, obsluha stroje nebo zařízení, programování, test a komunikace - špičkové řešení pro řídicí a regulační techniku.
Panelová PC se vyznačují především kompaktní formou pouzdra a malou hloubkou vestavby. Díky použití hliníku na masivním čelním panelu a pouzdře mohou být použity také za zvláště ztížených podmínek okolního prostředí.
PPC 6115 disponuje 15" barevným displejem TFT s dotykovou obrazovkou s vysokou rozlišovací schopností a s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů a 1 volným zásuvným místem. Softwarová klávesnice, na níž jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice, je dodávána sériově. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici. Na levém spodním okraji LCD displeje je umístěno pět přídavných kláves. Těmito přídavnými klávesami je možné vyvolat softwarovou klávesnici, zařídit přepnutí aplikací (Alt+Tab), aktivovat pravé tlačítko myši nebo změnit jas. Jedna z kláves je určena pro specifické funkce uživatele.
Kromě toho jsou konfigurovatelné následující prvky vybavení standardních PC jako je procesor, operační paměť, datová paměť, síťový modul a operační systém.
PPC 6115
-
Panelový počítač
2913755
Panelové PC s dotykovou obrazovkou a softwarovou klávesnicí, 15" displej, jedno zásuvné místo. Konfigurovatelné: mj. procesor, operační paměť, datová paměť, síťová část a operační systém.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení