VBSN 4-FS(6-2,8-0,8)
-
Průchozí svornice
0854010
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, 1. patro, připojení vpravo, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, 1. Patro, typ připojení: Připojení fastonem, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Počet přípojek na jedno patro | 4 |
| 1. patro, připojení vpravo | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 2,5 mm² |
| Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 32 A |
| Zatěžovací proud maximální | 32 A |
| Jmenovité napětí | 800 V |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Připojení fastonem |
| Připojení fastonem | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Jmenovitý proud | Údaje proudu u spojů realizovaných plochými konektory dle DIN 61210 závisejí kromě jiného na jmenovité velikosti, materiálu a izolaci konektorové zásuvky a rovněž na průřezu vodiče. |
| Jmenovité napětí | Údaje napětí u spojů realizovaných plochými konektory dle DIN 61210 závisejí kromě jiného na jmenovité velikosti, materiálu a izolaci konektorové zásuvky a rovněž na průřezu vodiče. |
| Šířka | 6,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| IEC / EN |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 0854010 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE5 |
| Kód výrobku | BE511X |
| GTIN | 4017918008000 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,555 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,555 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 2- 6 - Vkládací můstek 0201155
-
EB 10- 6 - Vkládací můstek 0201139
-
D-TP-VBS - Koncová krytka 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Spojka 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Spojka 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Spojka 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Spojka 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Spojka 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Spojka 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Spojka 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Spojka 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Spojka 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Spojka 3240056
-
PT/FS 2,8 - Izolační dutinka 1406700
-
PT/FS 6,3 - Izolační dutinka 0604707
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno