PVB 5 - Průchozí svornice
0870052

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 30 A, počet přípojek: 10, počet pólů: 1, typ připojení: Připojení fastonem, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty