PVB 3
-
Průchozí svornice
0870036
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 30 A, počet přípojek: 6, počet pólů: 1, typ připojení: Připojení fastonem, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
| Produktová řada | PVB |
| Počet pólů | 1 |
| Počet přípojek | 6 |
| Počet řad | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 6 |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Připojení fastonem |
| Připojení fastonem | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Jmenovitý proud | 30 A (Údaje proudu u spojů plochými konektory dle EN 61210 jsou kromě jiného závislé na jmenovité velikosti, materiálu a izolaci konektorové zásuvky i průřezu vodiče.) |
| Zatěžovací proud maximální | 30 A (Údaje proudu u spojů plochými konektory dle EN 61210 jsou kromě jiného závislé na jmenovité velikosti, materiálu a izolaci konektorové zásuvky i průřezu vodiče.) |
| Jmenovité napětí | 800 V (Údaje napětí u spojů plochými konektory dle EN 61210 jsou kromě jiného závislé na jmenovité velikosti, materiálu a izolaci konektorové zásuvky i průřezu vodiče.) |
| Šířka | 23,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 51 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 0870036 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BE5 |
| Kód výrobku | BE511X |
| GTIN | 4017918241070 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,68 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 34 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,169 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno