HDFK 50-DP - Průchodková svorka
0708713

průřez 50 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
způsob balení zabaleno v krabici

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm2 - 50 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 18,8 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití