DFK-MSTB 2,5/23-STF-5,08-LR - Průchodný konektor
1230718

Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 23, řada výrobků: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Lock + Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5