CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E60425-19890329| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||