UL osvědčení
ID schválení: E60425-19890329| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||