SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1541720

Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility