QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S
-
Stěnová průchodka
1419428
Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené), počet pólů: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, 2,5 mm2, na konci s koncovkami vodiče, délka vedení: 0,25 m, Osazení kolíků: 1 = BN, 2 = BU