QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY - Stěnová průchodka
1403726

Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené)/ Přípojka IDC, počet pólů: 4+PE, M20, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, s maticí QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm a 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty