Multiplexorový terminál polní sběrnice PA umožňuje zapojení standardních vstupních a výstupních modulů Radioline do sítě Profibus PA. Polní sběrnice MUX/HS/PA má pět profilových softwarových verzí pro různé konfigurace vstupů a výstupů.
FB-MUX/HS/DI24/PA
-
Multiplexor
1005332
Čelní stanici FB-MUX/HS/DI24/PA lze použít až se šesti 4kanálovými digitálními vstupními moduly (RAD-DI4-IFS), šesti 4kanálovými digitálními vstupními moduly NAMUR (RAD-NAM4-IF), třemi 8kanálovými digitálními vstupními moduly (RAD-DI8-IFS) nebo libovolnou sestavou z modulů až pro celkem 24 kanálů. Tuto sestava lze používat jako digitální vstupní řešení o vysoké hustotě.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Stupňovitá rozšířitelnost podle požadavků aplikace
Pět hlavních stanic specifických pro aplikace umožní jednoduchou implementaci v poli
Jednoduchá integrace v hostitelském systému pomocí datového souboru EDD, GSD nebo DTM
Připojení všech V/V polních signálů přes standardní kabel PROFIBUS PA
Nevyžaduje se žádný software díky předkonfigurované čelní stanici.
IECEx CoC
Seznam UL
ATEX zóna 2 vhodná