NBC-R4ACS/60,0-94F/R4ACS - Propojovací kabel
1738706

Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 60 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vodní modř RAL 5021

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
PUR kabely pro pohyblivé aplikace (ohyb)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)