SACC-E-S15FS-5PE-M20/0,5
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1514510
Přístrojový konektor zpředu stěny, 6-pólový, Zásuvka, přímo, S15, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 2,50 mm2
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Způsob montáže | Montáž na přední stěnu (M20 x 1,5) |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 6 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh závitu | S15 |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Materiál šroubení | PA |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Jmenovité napětí UN | 600 V AC (Power) |
| 63 V (signál) | |
| Jmenovitý proud IN | 16 A (Power) |
| 10 A (signál) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Jednotlivá lanka |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Průřez vodiče | 6x 2,5 mm² |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | S15 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, zelenožlutý, modrý A, modrý B |
| průřez vodiče | 6x 2,5 mm² |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PUR |
| Bezhalogenovost | ano |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Označení normy | Konektor S15 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-116 |
| Objednací číslo | 1514510 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQODB |
| GTIN | 4063151977788 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 123,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 123,8 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Napájecí kabel 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Napájecí kabel 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Napájecí kabel 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Napájecí kabel 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Napájecí kabel 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Napájecí kabel 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Napájecí kabel 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Napájecí kabel 1514507
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno