cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 4-pólový, Trn, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Všeobecně | Způsob připojení kontaktů zalisováním |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Způsob montáže | Montáž na přední stěnu (M16 x 1,5) |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
| aplikace | Signál |
| Typ senzoru | Univerzální |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiálem Zalévací hmota | PUR (zalitý) |
| Materiálem Držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiálem Kontakt | CuZn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těla úchytky | Mosaz, poniklovaná |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Max. odpor vedení | 57,6 mΩ/m |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Jednotlivá lanka |
| Typ kontaktu | Trn |
| Průřez vodiče | 0,34 mm² |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Trn |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Druh zajištění hlava | Vnější zajištění push-pull |
| Kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Typ vedení | lanko TPE |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
| průřez vodiče | 0,34 mm² |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Materiál izolace žíly | TPE |
| Síla stěny izolace | 0,21 mm (Izolace žil) |
| Jmenovité napětí vedení | 300 V |
| Zkušební napětí vedení | 3000 V AC |
| Odpor vedení | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Izolační odpor vedení | ≥ 20 MΩ*km |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 (v zasunutém stavu) |
| IP65 (v zasunutém stavu) | |
| IP65/IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s normou IEC 61076-2-010 |
| Poznámka | Push-Pull |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
| Označení normy | Ráz, vibrace |
| Normy/předpisy | v souladu s normou EN 50155 |
| Označení normy | Ráz, vibrace |
| Normy/předpisy | v souladu s normou EN 61373:2011 |
| Objednací číslo | 1108117 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQCAB |
| GTIN | 4063151012014 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,88 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |