M17-08P1N8AAD00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1865089

M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 8, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 21,6 mm x 21,6 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí