SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Držák kontaktů
1238549

Držák kontaktů, Výkon, 4-pólový, T-kódování, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pohodlné polní kompletování: konektory pro rychlou montáž na místě
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in