cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 4pólová, M12 Push-Pull, montáž zezadu stěny / našroubováním se závitem M16, s lankem 0,5 m, 4× 0,34 mm2
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||