SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PEX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239301

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility