SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PEX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1238558

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 3-pólový, Zásuvka, M12, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pro průmyslové aplikace infrastruktury
Zajištěno proti špatnému zapojení kódováním S
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility