cULus osvědčení
ID schválení: E468743-20180113| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||
Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12, L-kódování, Vlnové pájení, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||