SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 EMV - Přístrojový konektor zezadu stěny
1820427

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, X-kódování, Vlnové pájení, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu