Připojovací skřín generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K hlavním úkolům připojovacích skříní generátoru patří přepěťová ochrana fotovoltaického systému, případně koncentrace řetězců a prosmyčkování ochranného vodiče k vyrovnání potenciálu k lokálnímu vyrovnání potenciálu.
Další funkce jsou volitelné a závislé na vybavení.
Příklady pro volitelné funkce jsou ochrana řetězců řetězcovými pojistkami a také odpojení řetězců prostřednictvím DC výkonového odpojovače nebo DC požárního zátěžového oddělovacího vypínače.
Úplný rozsah funkcí připojovací skříně generátoru můžete odvodit z jejího označení položky (viz typový klíč v příbalovém letáku připojovací skříně generátoru, který je možné stáhnout v části „Soubory ke stažení“).
SOL-SC1-18ST-0-F-T2-SD-21
-
Připojovací skříň generátoru
1053602
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení až 18 řetězců. S oboustrannou ochranou pomocí držáku pojistek, s odpojovacím spínačem DC a přepěťovou ochranou typu 2. Zavedení kabelu pomocí vícenásobné kabelové průchodky. Včetně pojistkových vložek 15 A.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Uživatelsky orientovaná analýza a poradenství
Použití nejlepších propojovacích technologií a vhodných komponentů
Dlouhodobý a bezchybný provoz díky rozsáhle testovaným řešením
Optimální nastavení přepěťové ochrany