SOL-SC-24ST-1-15F-00003131 - Připojovací skříň generátoru
1154891

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1500 V DC k připojení až 24 řetězců. S oboustrannou ochranou pomocí držáku pojistek, s odpojovacím spínačem DC a přepěťovou ochranou (T1/T2). Kabelové zavedení prostřednictvím několikanásobného kabelového šroubení. Včetně 15A pojistkových vložek.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientovaná analýza a poradenství
Použití nejlepších propojovacích technologií a vhodných komponentů
Dlouhodobý a bezchybný provoz díky rozsáhle testovaným řešením
Optimální nastavení přepěťové ochrany
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem