MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Měřicí převodník teploty
2924809

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vstup pro odporové teploměry, termoelektrické články, odporové snímače, potenciometry a zdroje mV, [Ex ia] IIC
Kompenzace studených míst se samostatnou zástrčkou
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfigurace přes software (FDT-DTM) nebo přes obslužnou zobrazovací jednotku IFS-OP-UNIT
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Měření diferenčních teplot
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Vstup a výstup volně programovatelný
Tři relé mezní hodnoty v kombinaci použitelná jako bezpečná relé mezní hodnoty
Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu