MACX MCR-EX-T-UI-UP-C
-
Měřicí převodník teploty
2811763
Volně programovatelný převodník teploty s jiskrovou bezpečností, analogovým výstupem a 1 prahovým relé, objednací konfigurace, odporový teploměr ve 2, 3 nebo 4vodičové technice, termoelektrické články, galvanické oddělení, napájení s širokým rozsahem, šroubové připojení, SIL, PL.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | MACX Analog |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Skoková odezva (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % (např. u Pt 100, min. rozpětí 300 K) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/spínací výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Vrms |
| Izolace | Bezpečné oddělení dle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Příkon typický | < 50 mA (24 V DC) |
| Příkon | < 1,5 W |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Teplota |
| Odpor | |
| Napětí | |
| Měření | |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4vodičové |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Rozsah měření teploty | -250 °C ... 2500 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Oblast odporu potenciometru | 0 Ω ... 50 kΩ |
| rozsah signálu mV lineární | -1000 mV ... 1000 mV |
| Spínání: Relé | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 30 V AC/DC |
| Maximální spínací proud | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Maximální napětí výstupního signálu | ± 11 V |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (u SIL; další volně konfigurovatelné bez SIL) |
| Maximální výstupní signál proudu | 22 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| chování při chybě senzoru | podle NE 43 nebo volně konfigurovatelné |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zkušební zásuvka | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 | |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 44 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | 6 V DC |
| Max. výstupní proud Io | 7 mA (Odporový teploměr v 2vodičové technice) |
| 13 mA (Odporový teploměr v 3vodičové technice) | |
| 16 mA (Odporový teploměr v 4vodičové technice) | |
| 13 mA (TC s interním studeným místem) | |
| 10 mA (TC s externím studeným místem) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potenciometr) | |
| Max. výstupní výkon Po | 11 mW (Odporový teploměr v 2vodičové technice) |
| 20 mW (Odporový teploměr v 3vodičové technice) | |
| 24 mW (Odporový teploměr v 4vodičové technice) | |
| 20 mW (TC s interním studeným místem) | |
| 15 mW (TC s externím studeným místem) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potenciometr) | |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC (Svornice 1.1, 1.2) |
| 125 V DC (Svornice 1.1, 1.2) | |
| 250 V AC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalace v zóně 2) | |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 1 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| LED červená, blikající (chyba vedení, senzoru, ERR) | |
| LED červená (modulová chyba, ERR) | |
| LED dioda žlutá (spínací výstup) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 190 V AC (Svornice 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Svornice 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalace v zóně 2) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V AC/DC (Svornice 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalace v zóně 2) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 45 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V AC/DC (Svornice 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Svornice 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalace v zóně 2) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | IBExU 10 ATEX 1044 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Označení | [Ex ia] IIC |
| Certifikát | 17-KA4BO-0411X |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Označení | d |
| INMETRO | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | DNV 18.0143 X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2811763 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1215 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 272,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 192,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
-
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Zástrčka 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Zástrčka 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Kompenzace studených míst se samostatnou zástrčkou
Vstup pro odporové teploměry, termoelektrické články, odporové snímače, potenciometry a zdroje mV, [Ex ia] IIC
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfigurace přes software (FDT-DTM) nebo přes obslužnou zobrazovací jednotku IFS-OP-UNIT
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 podle EN 61508
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Reléový spínací výstup
Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Vstup a výstup volně programovatelný
Měření diferenčních teplot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno