MACX MCR-EX-T-UI-UP - Měřicí převodník teploty
2865654

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Volně programovatelný teplotní převodník Ex i s analogovým výstupem a 1 limitním relé, jiskrově bezpečné signální vstupy, odporový teploměr s 2-, 3- nebo 4vodičovou technikou, termoelektrické články, napájení s širokým rozsahem. Standardní konfigurace, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Šroubové připojení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Vstup pro odporové teploměry, termoelektrické články, odporové snímače, potenciometry a zdroje mV, [Ex ia] IIC
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kompenzace studených míst se samostatnou zástrčkou
Konfigurace přes software (FDT-DTM) nebo přes obslužnou zobrazovací jednotku IFS-OP-UNIT
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 podle EN 61508
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Měření diferenčních teplot
Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu
Reléový spínací výstup
Vstup a výstup volně programovatelný