Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FA MCR-HT-TS-I-OLP - Převodník pro měřicí hlavice
1105515

Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty