PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Měnič proudu
2907414
Zásuvný měnič proudu se šroubovým připojením nebo technikou připojení push-in, připojení vodiče v případě připojení push-in shora, bez nutnosti použití nářadí. Možnost volby: primárního proudu (100 ... 1000) A AC, sekundárního proudu (1 nebo 5) A AC, třída přesnosti 0,5 nebo 1, VA výkon
Detaily výrobku
| Izolační pevnost | 1 kV (Fáze/neutrální vodič) |
| Všeobecně | |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
| Měnič proudu | |
| Jmenovitý výkon | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| Tepelný jmenovitý krátkodobý proud | Ith = 60 * In |
| Tepelný jmenovitý trvalý proud | Id = 1,2 * In |
| Jmenovitý rázový proud | Idyn = 2,5 * Ith |
| Jmenovitá frekvence fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
| Signál | |
| Název | Proudový výstup |
| Sekundární jmenovitý proud lsn | 1 A AC (V závislosti na typu) |
| 5 A AC (V závislosti na typu) | |
| Nadproud-mezní faktor | FS 5 |
| Třída přesnosti | 0,5 (V závislosti na typu) |
| 1 (V závislosti na typu) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundární svornice) |
| Průřez vodiče ohebný | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundární svornice) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče ohebný | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundární svornice) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 70 mm |
| Rozměry zboží při alternativní montáži | |
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 30 mm |
| Měděná přípojnice | |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 12 mm |
| Měděná přípojnice 2 | |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 10 mm |
| Kruhový vodič | |
| Průměr | 33 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 40 °C |
| Výška | ≤ 1000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | Použití jen v interiérech, bez kondenzace |
| Třída izolačního materiálu | E |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | XODW8.E323953 |
| Normy/předpisy | EN 61869 |
| Objednací číslo | 2907414 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA11 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 375,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 304 g |
| Číslo celní sazby | 85043129 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno