Přepínač Smart Managed Compact (Smart Managed Compact Switch – SMCS) je pro průmyslové podmínky vhodný přepínač Ethernet se čtyřmi porty Fast-Ethernet ve formátu RJ45. Přepínač aktivoval při expedici provozní režim „PROFINET“.
FL SWITCH SMCS 4TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2989093
Řízený kompaktní přepínač Ethernet Smart se čtyřmi porty RJ45 pro 10/100 MBit/s, přednastavený režim PROFINET
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 128 mm |
| Výška | 110 mm |
| Hloubka | 69 mm |
| Barva | šedá hliníková |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
| Sériové rozhraní RS-232 | |
| Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch SMCS |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106) |
| Funkce přepínače | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Tabulka adres MAC | 4000 |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 600 mA |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class B |
| Funkce přístroje PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Fast Startup | |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
| Základní funkce | Přepínač Store-and-forward odpovídající normě IEEE 802.3 4 třídy priorit dle IEEE802.1 P protokol TCP/IP, schopný BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, redundantní protokol pro média (MRP). |
| Management | Webovská správa (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Sériové rozhraní (V.24) | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funkce filtru | Quality of Service (4 tříd priorit) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 skupin) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Časová synchronizace | SNTP |
| Další funkce | BootP |
| DHCP-Client | |
| Bezpečnostní funkce | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Příkon | 600 mA |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| CHYBA div. červená LED | |
| Spojení: Stav spojení zelená LED | |
| AKTIVITA/REŽIM Příjem/odesílání telegramů zelená LED | |
| SPD/MODE Přenosová rychlost dioda LED zelená/oranžová | |
| PLNÝ DUPLEX/REŽIM režim Duplex zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 14,4 W |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 200 mA (při US = 24 V DC) |
| Příkon | 600 mA |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 600 mA |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) kritérium A |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetická pole) kritérium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) kritérium A | |
| IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 +A11 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
| Objednací číslo | 2989093 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN122 |
| GTIN | 4046356320740 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 779,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 779,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurační paměť 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurační paměť 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
Vaše výhody
MRP (klient a manager)
RSTP
SNMP
VLAN
Webová správa, SNMP
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno