FL SWITCH SFNT 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891004
Switch Ethernet pro široký rozsah teplot, 4 porty TP-RJ45, 1 přípojka optického kabelu, plně duplexní 100 Mbit/s ve formátu SC-D, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti 10 nebo 100 Mbit/s (RJ45), funkce automatického křížení, čtení hlášení priorit QoS, příjem bezpečnostních rámů
Detaily výrobku
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 100 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
| Rozhraní pro optický vodič | |
| Typ připojení | SC |
| Rychlost přenosu | 100 Mbit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
| Délka přenosu | 12,1 km (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Vlnová délka | 1300 nm |
| Počet kanálů | 1 (Režim SC-Multimode) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Unmanaged Switch SFNT |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| MTTF | 79,7 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
| Funkce přepínače | |
| Základní funkce | Neřízený přepínač / automatické rozpoznání, odpovídající IEEE 802.3, režim řazení Store-and-Forward, s QoS a kontaktem alarmu |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Neřízený přepínač / automatické rozpoznání, odpovídající IEEE 802.3, režim řazení Store-and-Forward, s QoS a kontaktem alarmu |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí zelená LED |
| LNK/ACT Stav spojení/přenos dat zelená LED | |
| 100 Přenosová rychlost LED žlutá | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,32 W |
| Kontrolní linka | Napájecí napětí/provozní země 500 V 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| optický vodič | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 565 mA (při 9 V DC) |
| Příkon typický | 180 mA (při US = 24 V DC) |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 62 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 160 m) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 62 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 160 m) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certifikát ES o zkoušce | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certifikát IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Neřízený přepínač / automatické rozpoznání, odpovídající IEEE 802.3, režim řazení Store-and-Forward, s QoS a kontaktem alarmu |
| Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Objednací číslo | 2891004 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN113 |
| GTIN | 4046356457194 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 497 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 280 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
| SCIP | 69f2aa92-f592-4f7e-aa3f-adfa3a986028 |
Kompatibilní produkty
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2832865
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Montážní deska 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115423
Vaše výhody
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Široký rozsah provozní teploty −40 °C … 75 °C
Signální kontakt pro diagnostiku napájení a stavu propojení
Přepínač navíc nabízí zajištění kabelů a blokování portů
Lokální diagnostické indikace LED
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno