Switch Ethernet se standardními funkcemi a 16 porty RJ45 pro extrémní prostředí (-40 °C ... +75 °C). Automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení, vstupní napětí 12 V DC ... 48 V DC, redundantní napájení s dálkovým hlášením alarmu.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Switch Ethernet pro široký rozsah teploty, 16 portů TP-RJ45, automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce automatického křížení.
Detaily výrobku
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 135 mm |
| Hloubka | 110 mm |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 16 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Unmanaged Switch SFNT |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| MTTF | 55,9 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funkce přepínače | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Základní funkce | Neřízený přepínač / automatické vyjednání, odpovídá IEEE 802.3, režim přepínání zpráv, včetně kontaktů alarmu |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Místní diagnostika | US Napájecí napětí zelená LED |
| LNK/ACT Stav spojení/přenos dat zelená LED | |
| 100 Přenosová rychlost LED žlutá | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,4 W |
| Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 48 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 700 mA (při 12 V DC) |
| Příkon typický | 350 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 30 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 25g, dle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 62 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 160 m) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 62 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 160 m) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certifikát ES o zkoušce | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certifikát IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Objednací číslo | 2891952 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 193,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 981 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Konektor desky plošných spojů 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2832865
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
Vaše výhody
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
16 portů v jednom úzkém kovovém pouzdře s redundantním vstupním napětím
Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
Lokální diagnostické indikace LED
Existují přístroje pro standardní teplotní rozsah (0 °C … 60 °C) a široký teplotní rozsah (−40 °C … 75 °C)
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno