FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Řízený kompaktní přepínač Ethernet s 16 porty RJ45 pro 10/100 MBit/s
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 214 mm |
| Výška | 95 mm |
| Hloubka | 69 mm |
| Materiál podkladové desky | Hliníkový tlakový odlitek, odolný vůči korozi |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel 1.4301 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 16 (Porty RJ45) |
| Sériové rozhraní RS-232 | |
| Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkce přepínače | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Funkce přístroje PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Specifikace PROFINET | Verze 1.1 |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
| Základní funkce | Přepínač Store-and-forward v souladu s normou IEEE 802.3 2, třídy priorit dle EEE 802.1 P protokol TCP/IP, schopnost BootP, Port-Mirroring, integrovaná funkce WEB Server, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO- Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundance | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| CHYBA div. červená LED | |
| Spojení: Stav spojení zelená LED | |
| AKTIVITA/REŽIM Příjem/odesílání telegramů zelená LED | |
| 100/REŽIM Přenosová rychlost zelená LED | |
| PLNÝ DUPLEX/REŽIM režim Duplex zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 14,4 W |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 600 mA (při US = 24 V DC) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
| Objednací číslo | 2832700 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 434,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 355,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Spojka pro optická vlákna 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programovací software 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Vaše výhody
RSTP
VLAN
MRP (klient a manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno