Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od 0 °C do +55 °C, perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. Podporuje PROFINET Conformance Class A. S integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Ethernetové nastavitelné řízené přepínače s osmi porty RJ45, 10/100 MBit/s, s automatickým překřížením a automatickým vyjednáváním, management SNMP (Simple Network Management Protocol), redundance přes Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) a Fast Ring Detection, filtrování výběrového vysílání, VLAN, hledání IGMP, napájecí napětí 24 V DC, redundantní, filtr PTCP pro PROFINET
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konfigurovatelný kontakt alarmu
Filtr PTCP
Webová správa, SNMP
Kompaktní pouzdro
RSTP
Externě uložitelná konfigurace
Podpora PROFINET