Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C, perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. Podporuje PROFINET Conformance Class A a s integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.
FL SWITCH LM 4TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832658
Nastavitelný řízený přepínač Ethernet se čtyřmi porty RJ45 pro 10/100 MBit/s a dvěma porty FX-SC-Singlemode pro 10/100 MBit/s
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
| Světlovodiče Ethernet | |
| Typ připojení | SC |
| Rychlost přenosu | 100 Mbit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
| Délka přenosu | 8000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Vlnová délka | 1300 nm |
| Počet kanálů | 2 (Režim SC-Multimode) |
| Sériové rozhraní RS-232 | |
| Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Lean Managed Switch |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkce přepínače | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class A |
| Stavové a diagnostické indikace | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Základní funkce | Přepínač zpráv odpovídající normě IEEE 802.3, 2 třídy priority dle IEEE 802.1p, protokol TCP/IP, podporující BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP , filtr PTCP |
| Management | Webovská správa (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Sériové rozhraní (V.24) | |
| Funkce diagnostiky | 1:1-Portmirroring |
| Funkce filtru | Quality of Service |
| VLAN (až do 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundance | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Místní diagnostika | US Napájecí napětí zelená LED |
| Stav spojení zelená LED | |
| Příjem datových bloků LED žlutá | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6 W |
| Přenosové médium | Měď |
| optický vodič | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 250 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m n.m. (sev)) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kritérium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
| Ukazatel stavu | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Objednací číslo | 2832658 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN121 |
| GTIN | 4046356101127 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 328,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 230 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Konfigurovatelný kontakt alarmu
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
Webová správa, SNMP
Externě uložitelná konfigurace
Kompaktní pouzdro
Rozsáhlé varianty světlovodného vlákna
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno