Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. S integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E
-
Industrial Ethernet Switch
2989734
Nastavitelný řízený přepínač Ethernet se čtyřmi porty 10/100 MBit/s RJ45 a jedním portem FX-ST-Singlemode 100 MBit/s, předběžně konfigurovaný pro EtherNet/IP
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Multicast Filtering s IGMP-Snooping
Redundantní napájení
Priorizace portů s V-LAN 802.1Q
Zrcadlení portu
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
Konfigurovatelný kontakt alarmu
Webová správa, SNMP
Externě uložitelná konfigurace
Kompaktní pouzdro
Rozsáhlé varianty světlovodného vlákna