FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Switch Ethernet, 5 čelních portů Ethernet ve formátu RJ45, automatické rozpoznání doby přenosu dat 10 nebo 100 MBit/s, vazba síťových segmentů s různými rychlostmi přenosu dat, funkce automatického křížení, k montáži na nosnou lištu
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Barva | zelená |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | 5 portů 10/100BaseT(X) Autonegotiation a Autocrossing |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Bezpotenciálový kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Typ produktu | Přepínač |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkce přepínače | |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Základní funkce | Neřízený datový přepínač / Autonegotiation, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Místní diagnostika | US1, US2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| po jedné LED na každý port Příjem datových bloků LED žlutá | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,3 W |
| Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Přípojka napájení | přes pružinu COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 180 mA (na US) |
| Typ připojení | RJ45, stínění |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Odolnost vůči plynům ohrožujícím funkce podle DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Oxid siřičitý (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sirovodík (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vždy při 25°C a 75% vlhkosti vzduchu a době vlivu aktivního působení čtyři dny |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle specifikace VW |
| Elektromagnetická slučitelnost | v souladu se směrnicí EMC 89/336/EHS |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (odolnost proti rušení magnetickými poli) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (rušivé vysílání) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Objednací číslo | 2832894 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 317 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 300,7 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Spojka pro optická vlákna 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno