Řízené průmyslové přepínače Ethernet typu FL SWITCH 3000 sdružují vysoký síťový výkon a rozsáhlou bezpečnost, s úplnou redundancí IEEE (STP/RSTP/MST) a rozšířenou kruhovou redundancí s časy opětovné připravenosti 15 ms. Webová přizpůsobivost zjednodušuje uživatelské rozhraní aktuálních aplikací a poskytuje možnosti škálování pro budoucnost. Mnohostranná nabídka přípojek optického kabelu a vedení z mědi umožňuje použití v nejrůznějších aplikacích.
FL SWITCH 3012E-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2891067
Řízený přepínač sítě Ethernet odpovídá normám IEC 61850-3 a IEEE 1613. Poskytuje 12 portů RJ45 pro 10/100 Mbit/s a dvě zásuvky SFP pro 100 Mbit/s při provozní teplotě od –40 do +70 °C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 78,6 mm |
| Výška | 145 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m |
| Počet kanálů | 12 (Porty RJ45) |
| Rozhraní pro optický vodič | |
| Typ připojení | SFP |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
| Délka přenosu | až do 40 km (podle použitého vlákna/modulu SFP) |
| Počet kanálů | 2 (Porty SFP) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch 3000 |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| MTTF | 35,21 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
| Funkce přepínače | |
| Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
| Redundance | ERR (Extended ring redundancy) |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
| Místní diagnostika | US1, US2 Napájecí napětí zelená LED |
| LNK/ACT Stav spojení/přenos dat zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7,49 W |
| Kontrolní linka | Napájecí napětí/provozní země 500 V 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 48 V DC |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 312 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 57 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 850 m) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 57 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 850 m) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613, ČSN EN 61000-6-2: 2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
| Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Objednací číslo | 2891067 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN125 |
| GTIN | 4046356773676 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 634,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 626,1 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL SFP FX - Mediální modul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediální modul 2891082
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2832865
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optické vedení 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optické vedení 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115617
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno