CSA
ID schválení: 2122203| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| na větev | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
cUL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| na větev | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
UL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| na větev | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |
CSAus
ID schválení: 2122203| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
| na větev | 60 V | 1 A | 26 - 14 | |