DFLK 34
-
Předávací modul
2280268
Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi šroubovými svorkami a IDC / FLK lištou s trny (2,54 mm, počet pólů 34).
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Produktová řada | VARIOFACE |
| Počet pólů | 34 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Proud (Součtový proud) | ≤ 34 A (50 °C) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 34 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 16 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 39,88 mm |
| Výška | 103,4 mm |
| Hloubka | 47,24 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid 6.6 zelený |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2280268 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054373 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 108,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 108,4 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno