HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-EUA
-
Pouzdro
1690354
HEAVYCON ADVANCE pro zvýšené požadavky okolního prostředí, pouzdro konektoru B24, se šroubovým zámkem, výška 100 mm, se závitem 1x M32, přímým kabelovým vývodem
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | zvýšené požadavky na prostředí |
| Provedení | B24 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Upevňovací šrouby | M6 |
| Stíněno | ne |
| Kabelový vývod | přímo |
| Šroubení Pg | bez |
| Utahovací moment | 3 Nm (Uzamykací šroub) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 100 mm |
| Délka | 152 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 112 mm |
| Materiál těsnění | Viton |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | práškové povrstvení, černé |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
| Utahovací moment uzamykacího šroubu 3 Nm. | |
| Upevňovací šrouby | M6 |
| Objednací číslo | 1690354 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822408 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 461,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 461,7 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Ochranné víko 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelové šroubení 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelové šroubení 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelové šroubení 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Redukční adaptér 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Rozšiřující adaptér 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Uzavírací šroub 1645862
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno