M23-00000008002S-SIG
-
Pouzdro pro kulatý konektor
1554099
Kabelový konektor, série: M23 PRO Signal, rovný, rychlospojka ONECLICK, stíněný: ano, upozornění: používat jen v kombinaci s kontaktními vložkami uvedenými v příslušenství; bezpečnostní a montážní pokyny viz referenční výrobek 1629165 (krimpované provedení), resp. 1342206 (pájené provedení)
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Kontaktní vložky objednejte zvlášť |
| Řada | M23 PRO Signal |
| aplikace | Signál |
| Stíněno | ano |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Provedení | přímý |
| Pouzdro | |
| Provedení | Pouzdro kabelového konektoru |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý |
| Druh zajištění | Rychlospojka ONECLICK |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiál (Pouzdro) | GD-Zn |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Těsnění | |
| Vnější průměr vedení | 4 mm ... 8,5 mm |
| Materiál těsnění | FKM |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | 100 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (viz snížení výkonu) |
| Výška | 2000 m |
| Objednací číslo | 1554099 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRABE |
| GTIN | 4067923033023 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 96,44 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 96,44 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktní vložka 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktní vložka 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontaktní vložka 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontaktní vložka 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plastový ochranný kryt 1055745
-
SF-Z0028 - Momentový šroubovák 1607456
-
SF-Z0027 - Klíč s ozubem 1607455
-
RC-06P1N120000X - Kontaktní vložka 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontaktní vložka 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontaktní vložka 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontaktní vložka 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontaktní vložka 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontaktní vložka 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontaktní vložka 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontaktní vložka 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontaktní vložka 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontaktní vložka 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontaktní vložka 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontaktní vložka 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontaktní vložka 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontaktní vložka 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontaktní vložka 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontaktní vložka 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontaktní vložka 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontaktní vložka 1241521
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno