TU-00000008UDU
-
Pouzdro pro kulatý konektor
1605886
Pouzdro pro kulatý konektor, řada: TU, přímý, Bajonetový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 2 mm... 14,5 mm, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.