RC-0000000T0FZ - Pouzdro pro kulatý konektor
1592992

Pouzdro pro kulatý konektor, řada: RC, úhlový, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 2 mm... 10,5 mm. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty