UCT6R-TM 8 CUS - Popisky pro svorky ENTRELEC
0830761

Popisky pro svorky ENTRELEC, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,9 mm, Počet jednotlivých štítků: 35, výška textového pole: 9,3 mm, šířka textového pole: 6,75 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty