UC1-TMF 6 YE CUS - Značkovače pro svorky
0828345

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 5,45 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisovačů UniCard UC1-TMF ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip a Klemsan
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Podložky poskytují místo pro funkční texty