TML (EX9,5)R P5,8 TR CUS - Označovací proužky
0852171

Označovací proužky, Cívka, lze objednat: na způsob karty, průhledná, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 5,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 9,5 mm, šířka textového pole: 40000 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samolepicí označovací proužky rodiny popisovačů SK popisují produkty bez drážky štítku, ideální pro označování konektorů COMBICON
Řada popisek TML nabízí možnost dodatečného popisu označovacích štítků a plochých označovacích štítků
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TML ... individuálně podle vašeho zadání