UC-EMLP (27X27)-EX CUS
-
Plastový štítek
0803231
Plastový štítek, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 27 mm, šířka textového pole: 27 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Všechny samolepící popisky přístrojů UC-EMLP ... je možné dodat i s popisem na přání zákazníka
Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků v oblasti s nebezpečím výbuchu
Požadavky na značení ohledně čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti v oblastech s hrozícím výbuchem (ATEX), podle IEC/EN 60079-0 lze zaručit i po skladování v typických plyných atmosférách. Typicky pocházejí tyto požadavky z technologie procesů, pro niž společnost Phoenix Contact speciálně vyvinula tyto etikety
Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
Vhodnost platí pouze ve spojení s TM-RIBBON 110-EX
Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů