LS-EMSP-V4A (75,6X54) CUS - Popisky přístrojů
0831942

Popisky přístrojů, Štítek z ušlechtilé oceli, lze objednat: po kusech, stříbrná, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 75,6 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ocelové značení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám